Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
858-504 - Zoccolo con rele industriale 4 contatti in scambio 24 V AC
Lista de materiales
858-504
BESTNR
Item-No.
858-504
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
2 x 0.34 / 1 x 1.5 / 1 x 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
HOEHE
Altura
73.00 mm
BREITE
Ancho
31.00 mm
TIEFE
Profundidad
97.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
96.100 g
BEMERKUNGEN
Comment
AC 24 V | IN 50 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01