Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
207-1333 - Gelbox, per cavi, Diramazione, con gel, Serie 221, 2273, connettori max. 4 mm², senza connettori di giunzione, Dimensione 3
Lista materiale
207-1333
BESTNR
Codice art.
207-1333
BEZEICHNUNG
Designazione
Gelbox, Dimensione 3
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
17.80 mm
BREITE
Larghezza
35.70 mm
TIEFE
Profondita
52.70 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
21.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-40-01-11
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-40-01-11