Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
207-1433 - Gelbox, für Aderleitungen, Abzweig, mit Gel, Serie 221, 2273, max. 6 mm²-Klemmen, ohne Verbindungsklemmen, Größe 3
Stückliste
207-1433
BESTNR
Bestell-Nr.
207-1433
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Gelbox, Größe 3
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
21.30 mm
BREITE
Breite
42.50 mm
TIEFE
Tiefe
66.40 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
35.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-40-01-11
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-40-01-11