Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
207-1433 - Gelbox, para cables, Derivación, con gel, Serie 221, conectores hasta 6 mm² máx., sin bornas de conexión, tamaño 3
Lista de materiales
207-1433
BESTNR
Item-No.
207-1433
BEZEICHNUNG
Designación
Gelbox, tamaño 3
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
21.30 mm
BREITE
Ancho
42.50 mm
TIEFE
Profundidad
66.40 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
35.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-40-01-11
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-40-01-11