Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
207-1433 - Gelbox, pour conducteurs, Dérivation, avec gel, Série 221, max. 6 mm²-bornes, sans bornes de raccordement, Taille 3
Nomenclature
207-1433
BESTNR
No de produit
207-1433
BEZEICHNUNG
Désignation
Gelbox, Taille 3
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
21.30 mm
BREITE
Largeur
42.50 mm
TIEFE
Profondeur
66.40 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
35.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-40-01-11
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-40-01-11