Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
207-1433 - Gelbox, per cavi, Diramazione, con gel, Serie 221, connettori max. 6 mm², senza connettori di giunzione, Dimensione 3
Lista materiale
207-1433
BESTNR
Codice art.
207-1433
BEZEICHNUNG
Designazione
Gelbox, Dimensione 3
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
21.30 mm
BREITE
Larghezza
42.50 mm
TIEFE
Profondita
66.40 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
35.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-40-01-11
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-40-01-11