카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
207-1433
WAGO
PG 07 - PUSH wire connectors
Series 207
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg07/serie207/0207-1433_0999-0962.prj},{NB=207-1433},{BESTNR=207-1433},{BEZEICHNUNG=Gelbox, Größe 3},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=21.30},{BREITE=42.50},{TIEFE=66.40},{FARBE=grau},{GEWICHT=35.400},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-40-01-11},{ECLASS81=27-40-01-11},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/207-1433},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/207-1433}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
207-1433 - Gelbox, for cables, Branch, with gel, 221 Series, max. 6 mm² connectors, without splicing connectors, Size 3
Bill of material
207-1433
BESTNR
Item-No.
207-1433
BEZEICHNUNG
Description
Gelbox, Size 3
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
21.30
mm
BREITE
Width
42.50
mm
TIEFE
Depth
66.40
mm
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
35.400
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-40-01-11
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-40-01-11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청