Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
207-1433 - Gelbox, do przewodów instalacyjnych, Odgałęźnik, z żelem, seria 221, Złączki maks. 6 mm², bez złączek instalacyjnych, wielkość 3
Lista materiałowa
207-1433
BESTNR
Nr zamówienia.
207-1433
BEZEICHNUNG
Description
Gelbox, wielkość 3
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
21.30 mm
BREITE
szerokość
42.50 mm
TIEFE
głębokość
66.40 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
35.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-40-01-11
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-40-01-11