카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
221-413
WAGO
PG 07 - PUSH wire connectors
Series 221
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg07/serie221/0221-0413_0999-0962.prj},{NB=221-413},{BESTNR=221-413},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 4 \"e + m\" / 0.14 - 4 \"f\"},{QUERSCHNITT2=24 - 12},{ABISOLIERLAENGE=11},{SPANNUNG=450},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=32},{P=3},{HOEHE=8.15},{BREITE=18.60},{TIEFE=18.30},{ANZAHLKLEMMSTEL=3},{ANZAHLPOTENTIAL=3},{FARBE=transparent},{GEWICHT=2.527},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/221-413},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/221-413},{FILENAME=221-413}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
221-413 - COMPACT splicing connectors for all conductor types 3-conductor terminal block
Bill of material
221-413
BESTNR
Item-No.
221-413
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 4 "e + m" / 0.14 - 4 "f"
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
11
mm
SPANNUNG
Measured voltage
450
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
32
A
P
No. of poles
3
HOEHE
Height
8.15
mm
BREITE
Width
18.60
mm
TIEFE
Depth
18.30
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
3
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
3
FARBE
Color
transparent
GEWICHT
WEIGHT
2.527
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청