Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
221-485 - COMPACT-Verbindungsklemme 5-Leiter-Klemme für Anwendungen Ex e
Stückliste
221-485
BESTNR
Bestell-Nr.
221-485
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 4 "e + m" / 0.14 - 4 "f" mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
11 mm
SPANNUNG
Spannung
440 V
STROM
Strom
32 A
P
Polzahl
5
HOEHE
Höhe
8.15 mm
BREITE
Breite
29.80 mm
TIEFE
Tiefe
18.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
5
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
5
FARBE
Farbe
transparent
GEWICHT
Gewicht
4.048 g