Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
221-485 - COMPACT splicing connectors for all conductor types 5-conductor terminal block for Ex e applications
Lista de materiales
221-485
BESTNR
Item-No.
221-485
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.2 - 4 "e + m" / 0.14 - 4 "f" mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
11 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
440 V
STROM
Intensidad de corriente según
32 A
P
Número de polos
5
HOEHE
Altura
8.15 mm
BREITE
Ancho
29.80 mm
TIEFE
Profundidad
18.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
5
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
5
FARBE
Color
transparent
GEWICHT
Peso
4.048 g