Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
221-485 - COMPACT splicing connectors for all conductor types 5-conductor terminal block for Ex e applications
Nomenclature
221-485
BESTNR
No de produit
221-485
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 4 "e + m" / 0.14 - 4 "f" mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
11 mm
SPANNUNG
tension de mesure
440 V
STROM
ampérage
32 A
P
Nbre de pôles
5
HOEHE
hauteur
8.15 mm
BREITE
largeur
29.80 mm
TIEFE
profondeur
18.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
5
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
5
FARBE
Couleur
transparent
GEWICHT
Poids
4.048 g