Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
221-485 - COMPACT splicing connectors for all conductor types 5-conductor terminal block for Ex e applications
Lista materiałowa
221-485
BESTNR
Nr zamówienia.
221-485
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 4 "e + m" / 0.14 - 4 "f" mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
11 mm
SPANNUNG
Measured voltage
440 V
STROM
Current intensity
32 A
P
liczba biegunów
5
HOEHE
wysokość
8.15 mm
BREITE
szerokość
29.80 mm
TIEFE
głębokość
18.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
5
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
FARBE
kolor
transparent
GEWICHT
masa
4.048 g