카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
221-612
WAGO
PG 07 - PUSH wire connectors
Series 221
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg07/serie221/0221-0612_0999-0962.prj},{NB=221-612},{BESTNR=221-612},{BEZEICHNUNG=COMPACT-Verbindungsklemme 6 mm²},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 6 (e+m)},{QUERSCHNITT2=20 - 10},{ABISOLIERLAENGE=12 - 14},{SPANNUNG=450},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=41},{P=2},{HOEHE=9.80},{BREITE=15.80},{TIEFE=21.30},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=transparent},{GEWICHT=2.550},{ECLASS71=27-14-11-04},{ECLASS81=27-14-11-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/221-612},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/221-612},{FILENAME=221-612}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
221-612 - COMPACT Splicing Connectors 2-conductor connector
Bill of material
221-612
BESTNR
Item-No.
221-612
BEZEICHNUNG
Description
COMPACT Splicing Connectors 6 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 6 (e+m)
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 10
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
12 - 14
mm
SPANNUNG
Measured voltage
450
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
41
A
P
No. of poles
2
HOEHE
Height
9.80
mm
BREITE
Width
15.80
mm
TIEFE
Depth
21.30
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
Color
transparent
GEWICHT
Weight
2.550
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청