Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
221-941 - Brücker für Leitereinführung, 2-fach, isoliert
Stückliste
221-941
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
400 V
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
41 A
HOEHE
Höhe
23.80 mm
BREITE
Breite
10.70 mm
TIEFE
Tiefe
12.30 mm
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40