Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
221-941 - Contact de pontage, pour introduction du conducteur, 2 raccords, isolé
Nomenclature
221-941
BESTNR
No de produit
BEZEICHNUNG
Désignation
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
41 A
HOEHE
Hauteur
23.80 mm
BREITE
Largeur
10.70 mm
TIEFE
Profondeur
12.30 mm
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40