Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
221-941 - Ponticello, per ingresso del conduttore, 2 poli, isolato
Lista materiale
221-941
BESTNR
Codice art.
BEZEICHNUNG
Designazione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
400 V
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
41 A
HOEHE
Altezza
23.80 mm
BREITE
Larghezza
10.70 mm
TIEFE
Profondita
12.30 mm
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40