Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
221-941 - Mostek, do podejścia przewodem, 2-tor., z izolacją
Lista materiałowa
221-941
BESTNR
Nr zamówienia.
BEZEICHNUNG
Description
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
41 A
HOEHE
wysokość
23.80 mm
BREITE
szerokość
10.70 mm
TIEFE
głębokość
12.30 mm
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40