Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
221-2411 - Durchgangsverbinder mit Hebel, für alle Leiterarten, max. 4 mm², 2 Leiter, Gehäusefarbe transparent, Deckelfarbe transparent, Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85)
Stückliste
221-2411
BESTNR
Bestell-Nr.
221-2411
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Durchgangsverbinder mit Hebel, 4 mm², 32 A, transparent
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
18 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
11 mm
SPANNUNG
Spannung
450 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
32 A
HOEHE
Höhe
8.60 mm
BREITE
Breite
7.90 mm
TIEFE
Tiefe
35.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
FARBE
Farbe
transparent
GEWICHT
Gewicht
2.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-04