Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
221-2411 - Connecteur de passage avec levier, Pour tous types de conducteurs, max. 4 mm², 2 conducteurs, Couleur du boîtier transparent, Couleur de couvercle transparent, Température ambiante max. 85 °C (T85)
Nomenclature
221-2411
BESTNR
No de produit
221-2411
BEZEICHNUNG
Désignation
Connecteur de passage avec levier, 4 mm², 32 A, transparent
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
18 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
11 mm
SPANNUNG
tension de mesure
450 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
32 A
HOEHE
Hauteur
8.60 mm
BREITE
Largeur
7.90 mm
TIEFE
Profondeur
35.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
FARBE
Couleur
transparent
GEWICHT
Poids
2.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-04