Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
221-2411 - Connettore di giunzione in linea con leve, per tutti i tipi di conduttore, max. 4 mm², 2 conduttori, scatola trasparente, Coperchio trasparente, Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85)
Lista materiale
221-2411
BESTNR
Codice art.
221-2411
BEZEICHNUNG
Designazione
Connettore di giunzione in linea con leve, 4 mm², 32 A, trasparente
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
18 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
11 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
450 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
32 A
HOEHE
Altezza
8.60 mm
BREITE
Larghezza
7.90 mm
TIEFE
Profondita
35.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
FARBE
Colore
Trasparente
GEWICHT
Peso
2.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-04