카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
222-412
WAGO
PG 07 - PUSH wire connectors
Series 222
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg07/serie222/0222-0412_0999-0962.prj},{NB=222-412},{BESTNR=222-412},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0,08 - 2,5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=32},{P=2},{HOEHE=14.50},{BREITE=20.50},{TIEFE=12.40},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=3.053},{ECLASS71=27-14-11-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/222-412},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/222-412},{FILENAME=222-412}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
222-412 - CLASSIC Splicing Connector, for all conductor types, max. 4 mm², 2-conductor, with levers, gray housing, Surrounding air temperature: max 40°C
Bill of material
222-412
BESTNR
Item-No.
222-412
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
2 x 0,08 - 2,5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
SPANNUNG
Measured voltage
400
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
32
A
P
No. of poles
2
HOEHE
Height
14.50
mm
BREITE
Width
20.50
mm
TIEFE
Depth
12.40
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
grau
GEWICHT
WEIGHT
3.053
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청