Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2273-203 - Bornes pour boîtes de dérivation COMPACT, pour conducteurs rigides, max. 2.5 mm², 3 conducteurs, Couleur du boîtier transparent, couvercle orange, Température ambiante max. 60 °C (T60)
Nomenclature
2273-203
BESTNR
No de produit
2273-203
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
18 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
11 mm
SPANNUNG
tension de mesure
450 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
24 A
P
Nbre de pôles
3
HOEHE
hauteur
5.80 mm
BREITE
largeur
14.00 mm
TIEFE
profondeur
16.70 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
3
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
transparent / orange
GEWICHT
Poids
1.016 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04