Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2273-203 - złączka COMPACT do puszek instalacyjnych, do przewodów jednodrutowych, maks. 2.5 mm², 3-przewodowe, kolor obudowy przezroczysty, kolor pokrywy pomarańczowy, temperatura otoczenia maks. 60 °C (T60)
Lista materiałowa
2273-203
BESTNR
Nr zamówienia.
2273-203
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
18 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
11 mm
SPANNUNG
Measured voltage
450 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
24 A
P
liczba biegunów
3
HOEHE
wysokość
5.80 mm
BREITE
szerokość
14.00 mm
TIEFE
głębokość
16.70 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
3
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
transparent / orange
GEWICHT
masa
1.016 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04