Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2273-208 - COMPACT-Verbindungsdosenklemme, für eindrähtige Leiter, max. 2.5 mm², 8 Leiter, Gehäusefarbe transparent, Deckelfarbe lichtgrau, Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60)
Stückliste
2273-208
BESTNR
Bestell-Nr.
2273-208
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
18 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
11 mm
SPANNUNG
Spannung
450 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
24 A
P
Polzahl
8
HOEHE
Höhe
10.40 mm
BREITE
Breite
18.00 mm
TIEFE
Tiefe
16.70 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
8
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
transparent / lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
2.170 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04