Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2273-248 - Bornes pour boîtes de dérivation COMPACT, pour conducteurs rigides, Pâte de contact « Alu-Plus », max. 2.5 mm², 8 conducteurs, Couleur du boîtier transparent, couvercle gris clair, Température ambiante max. 60 °C (T60)
Nomenclature
2273-248
BESTNR
No de produit
2273-248
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
18 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
11 mm
SPANNUNG
tension de mesure
450 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
24 A
P
Nbre de pôles
8
HOEHE
hauteur
10.40 mm
BREITE
largeur
18.00 mm
TIEFE
profondeur
16.70 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
8
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
transparent / lichtgrau
GEWICHT
Poids
2.470 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04