Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2273-248 - Connettore di giunzione COMPACT, per conduttori rigidi, Pasta di contatto Alu-Plus, max. 2.5 mm², 8 conduttori, scatola trasparente, copertura grigio chiara, Temperatura ambiente: max. 60 °C (T60)
Lista materiale
2273-248
BESTNR
Codice art.
2273-248
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
18 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
11 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
450 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
24 A
P
Numero di poli
8
HOEHE
Altezza
10.40 mm
BREITE
Larghezza
18.00 mm
TIEFE
Profondita
16.70 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
8
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
transparent / lichtgrau
GEWICHT
Peso
2.470 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04