카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
2273-248
WAGO
PG 07 - PUSH wire connectors
Series 2273
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg07/serie2273/2273-0248_0999-0962.prj},{NB=2273-248},{BESTNR=2273-248},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 2.5},{QUERSCHNITT2=18 - 14},{ABISOLIERLAENGE=11},{SPANNUNG=450},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=24},{P=8},{HOEHE=10.40},{BREITE=18.00},{TIEFE=16.70},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=transparent / lichtgrau},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=2.470},{ECLASS71=27-14-11-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2273-248},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2273-248},{FILENAME=2273-248}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2273-248 - COMPACT splicing connector, for solid conductors, Alu-Plus contact paste, max. 2.5 mm², 8-conductor, transparent housing, light gray cover, Surrounding air temperature: max 60°C (T60)
Bill of material
2273-248
BESTNR
Item-No.
2273-248
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
18 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
11
mm
SPANNUNG
Measured voltage
450
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
24
A
P
No. of poles
8
HOEHE
Height
10.40
mm
BREITE
Width
18.00
mm
TIEFE
Depth
16.70
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
8
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
transparent / lichtgrau
GEWICHT
WEIGHT
2.470
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청