Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2273-500 - Befestigungsadapter, für ein- und zweireihige Klemmen, Serie 2273, zur Montage auf TS 35/Schraubmontage
Stückliste
2273-500
BESTNR
Bestell-Nr.
2273-500
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
21.10 mm
BREITE
Breite
13.20 mm
TIEFE
Tiefe
71.00 mm
FARBE
Farbe
orange
GEWICHT
Gewicht
10.740 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
FILENAME
Filename
2273-500