Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
267-164 - Connecteur femelle avec pieds de fixation à encliqueter et connexion de mise à la terre 4 pôles marquage de pôles par injection deplaçable
Nomenclature
267-164
BESTNR
No de produit
267-164
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 1 mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 8 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
6 A
P
Nbre de pôles
4
HOEHE
Hauteur
34.00 mm
BREITE
Largeur
26.00 mm
TIEFE
Profondeur
42.00 mm
FARBE
Couleur
weiß
GEWICHT
Poids
8.494 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-14