Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
267-164 - parte della presa con piedini a scatto ed attacco conduttore PE a 4 poli CON MARCATURA STAMPATA COMMUTABILE
Lista materiale
267-164
BESTNR
Codice art.
267-164
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 1 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
22 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 8 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
6 A
P
Numero di poli
4
HOEHE
Altezza
34.00 mm
BREITE
Larghezza
26.00 mm
TIEFE
Profondita
42.00 mm
FARBE
Colore
weiß
GEWICHT
Peso
8.494 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-14