Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
267-224 - Female connector with earth conductor contact and strain relief plate 4 pole
Lista materiałowa
267-224
BESTNR
Nr zamówienia.
267-224
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 1 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
6 A
P
liczba biegunów
4
HOEHE
wysokość
34.00 mm
BREITE
szerokość
55.00 mm
TIEFE
głębokość
42.00 mm
FARBE
kolor
weiß