Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
267-232 - Anrastbares Buchsenteil 2-polig
Stückliste
267-232
BESTNR
Bestell-Nr.
267-232
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
16 - 14 AWG
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
16 A
P
Polzahl
2
HOEHE
Höhe
33.30 mm
BREITE
Breite
13.30 mm
TIEFE
Tiefe
34.00 mm
FARBE
Farbe
weiß
GEWICHT
Gewicht
5.380 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-14