Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
267-232 - Snap-on type Female connector 2-pole
Lista de materiales
267-232
BESTNR
Item-No.
267-232
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
16 - 14 AWG
SPANNUNG
Tensión asignada según
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
P
Número de polos
2
HOEHE
Altura
33.30 mm
BREITE
Ancho
13.30 mm
TIEFE
Profundidad
34.00 mm
FARBE
Color
weiß
GEWICHT
Peso
5.380 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-14