Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
267-232 - Snap-on type Female connector 2-pole
Nomenclature
267-232
BESTNR
No de produit
267-232
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
16 - 14 AWG
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
16 A
P
Nbre de pôles
2
HOEHE
Hauteur
33.30 mm
BREITE
Largeur
13.30 mm
TIEFE
Profondeur
34.00 mm
FARBE
Couleur
weiß
GEWICHT
Poids
5.380 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-14