카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
267-232
WAGO
PG 08 - Lightning connectors
Series 267
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg08/serie267/0267-0232_0999-0962.prj},{NB=267-232},{BESTNR=267-232},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 2.5},{QUERSCHNITT2=16 - 14},{SPANNUNG=500},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{P=2},{HOEHE=33.30},{BREITE=13.30},{TIEFE=34.00},{FARBE=weiß},{RGB=1,1,1,0},{GEWICHT=5.380},{ECLASS71=27-44-03-14},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/267-232},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/267-232}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
267-232 - Snap-on type Female connector 2-pole
Bill of material
267-232
BESTNR
Item-No.
267-232
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
16 - 14
AWG
SPANNUNG
Measured voltage
500
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16
A
P
No. of poles
2
HOEHE
Height
33.30
mm
BREITE
Width
13.30
mm
TIEFE
Depth
34.00
mm
FARBE
Color
weiß
GEWICHT
Weight
5.380
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청