Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
267-232 - Snap-on type Female connector 2-pole
Lista materiałowa
267-232
BESTNR
Nr zamówienia.
267-232
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
16 - 14 AWG
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16 A
P
liczba biegunów
2
HOEHE
wysokość
33.30 mm
BREITE
szerokość
13.30 mm
TIEFE
głębokość
34.00 mm
FARBE
kolor
weiß
GEWICHT
masa
5.380 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-14