Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
267-303 - Leitungshalter mit Netzanschluss und Rastfuß 3-polig mit PE-Direktkontakt mit Standardaufdruck
Stückliste
267-303
BESTNR
Bestell-Nr.
267-303
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
1.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
16 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
11 - 12 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
6 A
P
Polzahl
3
HOEHE
Höhe
19.00 mm
BREITE
Breite
39.10 mm
TIEFE
Tiefe
30.40 mm
FARBE
Farbe
weiß
GEWICHT
Gewicht
15.774 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
N / PE / 1
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-14