Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
267-303 - Porte conducteurs avec raccordement au secteur et pied à encliqueter 3 pôles avec contact direct de mise à la terre avec impression standard
Nomenclature
267-303
BESTNR
No de produit
267-303
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
1.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
16 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
11 - 12 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
6 A
P
Nbre de pôles
3
HOEHE
Hauteur
19.00 mm
BREITE
Largeur
39.10 mm
TIEFE
Profondeur
30.40 mm
FARBE
Couleur
weiß
GEWICHT
Poids
15.774 g
BEMERKUNGEN
Comment
N / PE / 1
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-14