Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
267-303 - portaconduttore con attacco alla rete e piedino a scatto a 3 poli con contatto diretto PE con stampa standard
Lista materiale
267-303
BESTNR
Codice art.
267-303
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
1.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
16 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
11 - 12 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
6 A
P
Numero di poli
3
HOEHE
Altezza
19.00 mm
BREITE
Larghezza
39.10 mm
TIEFE
Profondita
30.40 mm
FARBE
Colore
weiß
GEWICHT
Peso
15.774 g
BEMERKUNGEN
Comment
N / PE / 1
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-14