Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
267-303 - Conductor support with field connection and with snap-in mounting foot 3 pole with direct contact of the earth conductor with standard marking
Lista materiałowa
267-303
BESTNR
Nr zamówienia.
267-303
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
1.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
16 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
11 - 12 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
6 A
P
liczba biegunów
3
HOEHE
wysokość
19.00 mm
BREITE
szerokość
39.10 mm
TIEFE
głębokość
30.40 mm
FARBE
kolor
weiß
GEWICHT
masa
15.774 g
BEMERKUNGEN
Comment
N / PE / 1
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-14