Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
294-4324 - Bornas de conexión de luminarias con gatillo trinquete de puesta a tierra acodado 4 polos L' / L / PE / N sin pies de encaje
Lista de materiales
294-4324
BESTNR
Item-No.
294-4324
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
4 x 0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
4 x 18 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
24 A
P
Número de polos
4
HOEHE
Altura
17.00 mm
BREITE
Ancho
40.00 mm
TIEFE
Profundidad
27.30 mm
FARBE
Color
weiß
BEMERKUNGEN
Comment
L' L Erde N
GEWICHT
Peso
13.140 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06