Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
260-331 do 260-336 - złączka 4-przewodowa, bez przycisków, z uchwytem montażowym, 1-bieg., do mocowania śrubowego lub podobnego typu, otwór montażowy Ø 3,2 mm, 1,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
260-333
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
18 A
HOEHE
wysokość
17.00 mm
BREITE
szerokość
8.00 mm
TIEFE
głębokość
25.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06