카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
261-353/342-000
WAGO
PG 09 - Miniature terminal blocks
Series 261
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg09/serie261/0261-0351_0342_0999-0962.prj},{NB=261-353/342-000},{BESTNR=261-353/342-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=24},{HOEHE=23.20},{BREITE=10.00},{TIEFE=28.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=4.240},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/261-353_342-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/261-353_342-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
261-351/342-000 to 261-356/342-000 - Space-saving, 4-conductor end terminal block, on both sides with push-button, without protruding snap-in mounting foot, 1-pole, for terminal strips with snap-in mounting feet, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Bill of material
261-353/342-000
BESTNR
Item-No.
261-353/342-000
261-353/342-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9
mm
SPANNUNG
Measured voltage
500
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
24
A
HOEHE
Height
23.20
mm
BREITE
Width
10.00
mm
TIEFE
Depth
28.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
Color
lichtgrau
lichtgrau
GEWICHT
Weight
4.240
4.240
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청