Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
262-181 - Borna final para 2 conductores para una máxima flexibilización del espacio, sin teclas, Apropiado para aplicaciones Ex e II, sin tetones de fijación sobresaliente, 1 polo, para regletas de bornas con tetones de fijación, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
262-181
BESTNR
Item-No.
262-181
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
550 V
STROM
Intensidad de corriente según
23 A
P
Número de polos
1
HOEHE
Altura
23.00 mm
BREITE
Ancho
7.00 mm
TIEFE
Profundidad
33.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
3.720 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD