카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
262-280
WAGO
PG 09 - Miniature terminal blocks
Series 262
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg09/serie262/0262-0280_0999-0962.prj},{NB=262-280},{BESTNR=262-280},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 4},{QUERSCHNITT2=20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=550},{STROM=30},{HOEHE=23.00},{BREITE=12.00},{TIEFE=33.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=7.162},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/262-280},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/262-280}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
262-280 - 4-conductor terminal block, without push-buttons, suitable for Ex e II applications, with snap-in mounting foot, 1-pole, for plate thickness 0.6 - 1.2 mm, Fixing hole 3.5 mm Ø, 4 mm², CAGE CLAMP®
Bill of material
262-280
BESTNR
Item-No.
262-280
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 4
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
SPANNUNG
Measured voltage
550
V
STROM
Current intensity
30
A
HOEHE
Height
23.00
mm
BREITE
Width
12.00
mm
TIEFE
Depth
33.50
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Weight
7.162
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청