Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
262-282 a 262-292 - Morsettiera per 4 conduttori, senza pulsanti, adatto per applicazioni Ex e II, con piedi di fissaggio a scatto, per spessore della piastra di 0,6 x 1,2 mm, Foro di fissaggio Ø 3,5 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
262-286
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
550 V
STROM
Corrente
30 A
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
23.00 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
33.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of Poles x pole width
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD