Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
262-321 bis 262-326 - Platzsparende 2-Leiter-Endklemme, ohne Drücker, ohne seitlich überstehenden Rastfuß, 1-polig, für Klemmenleisten mit Rastfüßen, 4 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
262-321
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
SPANNUNG
Spannung
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
24 A
HOEHE
Höhe
23.00 mm
BREITE
Breite
7.00 mm
TIEFE
Tiefe
33.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06