Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
262-331 a 262-336 - Morsetto per 4 conduttori, senza pulsanti, con flangia di fissaggio, 1 polo, per versioni di montaggio a vite o similari, Foro di fissaggio Ø 3,2 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
262-331
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
32 A
HOEHE
Altezza
23.00 mm
BREITE
Larghezza
12.00 mm
TIEFE
Profondita
33.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06