Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
262-341 à 262-346 - Borne pour 4 conducteurs, sans poussoir, avec pied de fixation à encliqueter, 1 pôle, pour épaisseur de tôle de 0,6-1,2 mm, Trou de fixation Ø 3,5 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
262-341
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
SPANNUNG
tension de mesure
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
32 A
HOEHE
hauteur
23.00 mm
BREITE
largeur
12.00 mm
TIEFE
profondeur
33.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06